Opublikuj swoje produkty
Trilock 60 (USA) High Volume Tripod Turnstile
Boon Edam

Trilock 60 (USA) High Volume Tripod Turnstile

The Medium Capacity Tripod TurnstileThe Trilock 60 is an attractive tripod turnstile that is easily capable of handling high volume and abusive conditions. The compact unit makes it simple to construct a multiple lane set-up while the variety of colors allows you to match this turnstile perfectly to your lobby or team or company brand.

Please take a look at our range of revolving doors, security doors & portals, optical turnstiles, tripod turnstiles, access gates and full height turnstiles to ensure the security of your entry and perimeter.


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyboon-edam_0025
  • Rodzina produktuTurnstiles
  • Grupa produktuTripod Turnstiles
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-11-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bezpieczeństwo
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTurnstiles
  • OmniClass Number23-29 13 23 11
  • OmniClass TitleWaist Height Turnstiles

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa