Opublikuj swoje produkty
Brick - Freedom Collection: Crimson
Boral Bricks

Brick - Freedom Collection: Crimson

4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)
The Freedom Collection is part of Boral’s Architectural Design Series and consists of eight commercially-oriented brick products that feature formal edges and a wirecut texture. With a rich palette of colors and further design possibilities with special shapes, the Freedom Collection establishes Boral’s commitment to commercial masonry projects. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Opis
  • Application: Masonry Veneer Backup Material: 8" Concrete Block Brick Color: Burgundy Country: United States Manufacturer Product Line: Architectural: Freedom Collection Mortar Color: Gray Region: North America Size: Modular
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCrimson
  • Rodzina produktuBuilding materials
  • Grupa produktuBricks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-04-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • UNSPSC nameBricks
  • UNSPSC code301316
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Tiling
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls