Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Bosch microwave oven HMT85ML53

Odniesienie unikalne: HMT85ML53
Producent: Bosch
Rodzina produktu: Kitchen
Grupa produktu: Microwave oven
Szerokość (mm): 560
Wysokość (mm): 380
Głębokość (mm): 300
Data publikacji: 2014-01-01
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Microwave that heats and cooks food extra fast.


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 20

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Sprzęt AGD
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L831
Uniclass 1.4 Opis: Kitchen furniture