Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Access control card readers

Odniesienie unikalne: access_control_card_readers
Producent: Bosch Security and Safety Systems
Rodzina produktu: Access control
Grupa produktu: Access control readers
Data publikacji: 2018-06-22
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)

This is just one product of this category for which we offer BIM data. 

All current products with BIM information can be found on our Bosch BIM website: 

 https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/bim/ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The family includes a nuber of card readers:

ARD-AYBS6280 Card reader, MIFARE EV1: Proximity reader supporting data record of Bosch coded MIFARE classic and DESFire EV1 cards and keyfobs and CSN of ISO14443A credentials, providing RS485/OSDP and 26 Bit Wiegand interface on same device, IP65 rated for indoor and outdoor use, wall or mullion mount.
--------------------------------------------------------------------------
ARD-AYBS6380 Card reader with keypad, MIFARE EV1: Proximity reader supporting data record of Bosch coded MIFARE classic and DESFire EV1 cards and keyfobs and CSN of ISO14443A credentials, providing RS485/OSDP and 26 Bit Wiegand interface on same device, IP65 rated for indoor and outdoor use, wall or mullion mount, 2x6 keypad.
----------------------------------------------------------------------------
ARD-SER10-WI Card reader, iCLASS, Wiegand: iCLASS/MIFARE reader, mini-mullion size, suited for mullion-mounted door installations, U.S. single-gang J-box or any flat surface, pigtail, 4.8 x 10.3 x 2.3 cm, 113g net
-----------------------------------------------------------------------------
ARD-SER15-RO Card reader, OSDP: iCLASS/MIFARE reader, mini-mullion size, suited for mullion-mounted door installations, U.S. single-gang J-box or any flat surface, terminal strip, 4.8 x 15.3 x 2.3 cm, 120 g net
-----------------------------------------------------------------------------
ARD-SER40-RO Card reader, OSDP: iCLASS/MIFARE reader, wall switch size, designed to mount and cover single gang switch boxes primarily used in the Americas, includes a slotted mounting plate for European and Asian spacing, terminal strip, 8.4 x 12.2 x 2.4 cm, 215 g net
----------------------------------------------------------------------------------
ARD-SER40-WI Card reader, iCLASS, Wiegand: iCLASS/MIFARE reader, wall switch size, designed to mount and cover single gang switch boxes primarily used in the Americas, includes a slotted mounting plate for European and Asian back box spacing, pigtail, 8.4 x 12.2 x 2.4 cm, 220g net
--------------------------------------------------------------------------------------------
ARD-SERK40-RO Card reader with keypad, OSDP: iCLASS/MIFARE reader, wall switch size, designed to mount and cover single gang switch boxes primarily used in the Americas, slotted mounting plate for European and Asian spacing, terminal strip, keypad (4x3), 8.5 x 12.2 x 2.8 cm, 226 g net
----------------------------------------------------------------------------------------------
ARD-SERK40-W1 Card reader with keypad, iCLASS, Wiegand: iCLASS/MIFARE reader, wall switch size, designed to mount and cover single gang switch boxes primarily used in the Americas, slotted mounting plate for European and Asian back box spacing, pigtail, keypad (4x3), 8.5 x 12.2 x 2.8 cm, 256g net

ARD-AYBS6280 and ARD-AYBS6380:

Input voltage: 8.5 V to 16 Vdc – max. 18 Vdc
Current draw: 65 mA @ 12 Vdc, Max.: 130 mA @ 12 Vdc
Tamper output: Open collector, active low, 32 mA max sink current. Optical Technology
Wiegand D0 output: 5 V (TTL)
Wiegand D1 output: 5 V (TTL)
Green LED control input: Active low
Red LED control input: Active low
Buzzer control input: Active low
RS485: OSDP protocol
Wiegand IF: D0/D1 Wiegand protocol
Usage: Indoor and outdoor
Operating temperature: -25 °C to 65 °C (-13 °F to 150 °F)
Operating humidity: 0 to 95% (Non-condensing)
Degree of protection: IP65
UV-light resistant: Yes
Read range ISO cards: > 3 cm (1.18 in.)
Read range key fob: > 2 cm (0.78 in.)
Supported cards: MIFARE 13.56 MHz ISO 14443 Type A
Dimensions (H x W x D): 137 mm x 44 mm x 27.5 mm (5.39 in. x 1.73 in. x 1.08 in.)
Weight: Approx. 220 g (0.5 lb)
_______________________________________________________________________________________
ARD-SER10-WI, ARD-SER40-WI and ARD-SERK40-W1:

Operating Voltage: 5 to 16 VDC (12 VDC for RS 485)
Input Draw: 60 to 220 mA (peak), 16V (see manual for details)
Degree of protection: IP 55
Operating temperature: - 35 °C to 65 °C (-31 °F to 150 °F)
Operating Humidity: 5 to 95%, no condensation water
Housing Material: Polycarbonate (UL 94)
Color: Black
Display: Mulitcolored RGB LED bar
Panel connection: Wiegand, pigtail
Card compatibility: iCLASS, MIFARE classic serial number, MIFARE DESFire EV1 serial number (32 bit standard, 56 bit optional)
Operating frequency: 13.56 MHz

Read range ARD-SER10-WI:
7.6 cm (iCLASS SE card)
7.6 cm (MIFARE DESFire EV1 card)
5.8 cm (MIFARE Classic card)
3.3 cm (iCLASS SE key fob)
1.3 cm (MIFARE Classic key fob)

Read range ARD-SER40-WI:
11.4 cm (iCLASS SE card)
11.4 cm (MIFARE DESFire EV1 card)
8.9 cm (MIFARE Classic card)
4.6 cm (iCLASS SE key fob)
3.8 cm (MIFARE Classic key fob)

Read range ARD-SERK40-W1:
12.7 cm (iCLASS SE card)
12.7 cm (MIFARE DESFire EV1 card)
11.4 cm (MIFARE Classic card)
4.6 cm (iCLASS SE key fob)
3.8 cm (MIFARE Classic key fob)
_________________________________________________________________
ARD-SER15-RO, ARD-SER40-RO and ARD-SERK40-RO:

Operating Voltage: 5 to 16 VDC
Current Draw: 60 to 220 mA (peak), 16V (see manual for details)
Degree od protection: IP 55 (IP 65 with optional gasket)
Operating temperature: - 25 °C to 65 °C (-15 °F to 150 °F)
Operating Humidity: 5 to 95%, no condensation water
Housing Material: Polycarbonate (UL 94)
Color: Black
Display: Mulitcolored RGB LED bar
Panel connection: Terminal strip
Card compatibility: iCLASS, Bosch coded MIFARE classic, Bosch coded MIFARE DESFire EV1. When using configuration card: MIFARE classic serial number, MIFARE DESFire EV1 serial number (32 bit standard, 56 bit optional)
Operating freqeuncy: 13.56 MHz


Read range ARD-SER15-RO:
9 cm (iCLASS card)
6 cm (MIFARE DESFire EV1 card)
6 cm (MIFARE Classic card)
4 cm (iCLASS key fob)
3 cm (MIFARE Classic key fob)


Read range ARD-SER40-RO:
13 cm (iCLASS card)
8 cm (MIFARE DESFire EV1 card)
1 cm (MIFARE Classic card)
7 cm (iCLASS key fob)
5 cm (MIFARE Classic key fob)


Read range ARD-SERK40-RO:
14 cm (iCLASS card)
5 cm (MIFARE DESFire EV1 card)
13 cm (MIFARE Classic card)
8 cm (iCLASS key fob)
5 cm (MIFARE Classic key fob)


Główny materiał: Polycarbonate
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Elementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
Uniclass 1.4 Kod: L7621
Uniclass 1.4 Opis: Access controls
Uniclass 2.0 Kod: PR-16-01
Uniclass 2.0 Opis: Access Readers And Cards
NBS Reference Kod: 16-01
NBS Reference Opis: Access Readers And Cards