Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Cabinet loudspeaker 6W

Odniesienie unikalne: cabinet_loudspeaker_6W
Producent: Bosch Security and Safety Systems
Rodzina produktu: Communication devices
Grupa produktu: Loudspeakers
Data publikacji: 2017-10-06
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
The LBC 3018/01 cabinet loudspeaker delivers professional performance from a robust, yet aesthetically designed metal enclosure. It is an ideal loudspeaker for indoor use in offices, schools, car parking, shopping centers and in areas where vandalism is a potential hazard. The cabinets are equipped with a high efficiency, dualcone loudspeaker offering a wide frequency range suitable for both speech and music reproduction.

The LB1‑UM06E‑1 circular metal cabinet emergency loudspeaker delivers professional performance from a robust, yet aesthetically designed metal enclosure. It is an ideal loudspeaker for indoor use in offices, schools, car parks, shopping centers, and in areas where vandalism is a potential hazard.

LBC 3018/01 Metal Cabinet Loudspeaker
Cabinet loudspeaker 6 W, rectangular, metal enclosure, water and dust protected IP32, EN54-24 certified, white RAL9010.
Order number LBC3018/01

LB1-UM06E-1 Metal Cabinet Loudspeaker
Cabinet loudspeaker 6 W, circular, metal enclosure, water and dust protected IP 32, EN54-24 certified, white RAL 9010.
Order number LB1-UM06E-1


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Elementy elektroniczne - Komunikacja
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
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands