Odniesienie unikalne: | ceiling_loudspeaker_range_lc1 |
---|---|
Producent: | Bosch Security and Safety Systems |
Rodzina produktu: | Communication devices |
Grupa produktu: | Loudspeakers |
Data publikacji: | 2018-08-08 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.boschsecurity.com |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | |
Instrukcja wideo: | |
Kod EAN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/boschsecuritysystems/product/ceiling_loudspeaker_range_lc1
Główny materiał: | Metal |
---|---|
Materiał wtórny: | ABS |
Zaprojektowane w: | |
Wyprodukowane w: |
Kategoria BIMobject: | Electronics - Communication |
---|---|
Uniclass 1.4 Kod: | L76116 |
Uniclass 1.4 Opis: | Loudspeakers |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-75-06-49 |
Uniclass 2.0 Opis: | Loudspeakers |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_70_75_36_50 |
Uniclass 2015 Opis: | Loudspeakers |
NBS Reference Kod: | 75-06-49 |
NBS Reference Opis: | Loudspeakers |
Numer OmniClass: | 23-37 15 29 11 13 |
Tytuł OmniClass: | Loudspeakers |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Color | White (RAL 9010) |
Depth [mm] | 66 mm — 125 mm |
Diameter | 220 |
Maximum Power Draw | 9 |
Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone