Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Ceiling loudspeaker range LC5

Odniesienie unikalne: ceiling_loudspeaker_range_lc5
Producent: Bosch Security and Safety Systems
Rodzina produktu: Communication devices
Grupa produktu: Loudspeakers
Data publikacji: 2017-10-06
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
LC5-WC06E4 Ceiling Loudspeaker

The LC5‑WC06E4 is an extreme compact ceiling loudspeaker, suitable for speech and background music reproduction. The design of the front grille perfectly matches with current available recessed luminaires, integrating light and sound.
The optional back‑box LC5‑CBB fully protects the rear of the loudspeaker from dust and dripping water from
above, making the combination IP 44 protected. The loudspeaker frame, grille and back‑box are manufactured from self‑extinguishing ABS according to UL 94 V 0.
This ceiling loudspeaker is suitable for use in low ceiling applications with low noise level. The small driver used in the unit stands for delivering good sound quality from a small sized unit and provides a wide opening angle for the important frequency octaves. Fewer loudspeakers are needed to cover a given area, and the noticeable “fading” that occur as a listener walks from one loudspeaker to another area is eliminated.
The loudspeaker (with assembled back‑box) is suitable for use in humidity-, chlorine- and salty environments.

LC5-WC06E4 Ceiling Loudspeaker
Ceiling loudspeaker 6 W, circular, ABS grille, compact design, ceiling mounted by two leaf springs, white RAL 9003.
Order number LC5-WC06E4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LC5-CBB Back-Box
Back box for mounting onto the LC5 loudspeaker, protects the rear of the loudspeaker from dust and dripping water, makes the unit vermin proof, and prevents sound traveling via the ceiling cavity to adjacent areas, white RAL 9003.
Order number LC5-CBB


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Elementy elektroniczne - Komunikacja
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
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands