Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Security camera FLEXIDOME IP starlight 7000 VR

Odniesienie unikalne: flexidome-ip-7000-vr
Producent: Bosch Security and Safety Systems
Rodzina produktu: Video systems
Grupa produktu: IP Cameras
Wysokość (mm): 124
Głębokość (mm): 158
Data publikacji: 2017-03-30
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)

This is just one product of this category for which we offer BIM data. 

All current products with BIM information can be found on our Bosch BIM website: 

https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/bim/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The family includes one camera type with a number of products:

  • FLEXIDOME IP starlight 7000 VR (NIN-73013-A3A, NIN-73013-A10A, NIN-73023-A3A, NIN-73023-A10A); Link to Datasheet: https://tinyurl.com/FLEXIDOME-...

FLEXIDOME IP starlight 7000 VR:
- Excellent low-light performance
- Built-in Intelligent Video Analytics to trigger relevant alerts and quickly retrieve data
- Intelligent Dynamic Noise Reduction reduces bandwidth and storage requirements by up to 50%
- Extended Dynamic Range mode to see details in bright and dark areas simultaneously
- Easy to install with auto zoom/focus SR lens, wizard and pre-configured modes

High-performance IP dome camera for IVA-optimized, mission critical, HD surveillance in low light and with hybrid IP/analog operation.

Product type:
Fixed IP dome

Power:
PoE / 12 VDC / 24 VAC

Lens—opening angle:
Viewing angle (3 - 9 mm) Wide: 117º x 59º (H x V) Tele: 37º x 21º (H x V )
(4:3 mode, 1080p models only): Wide: 82º x 59º (H x V) Tele: 28º x 21º (H x V )
Viewing angle (10 - 23 mm): Wide: 32º x 18º (H x V) Tele: 14.4º x 8.1º (H x V )
(4:3 mode, 1080p models only): Wide: 24º x 18º (H x V) Tele: 11º x 8.1º (H x V )

Starlight sensitivity:
Color x 0.0075 lx
Mono x 0.0011 lx

Dynamic range:
High Dynamic Range (10-bit, 3x exposure) x 120 dB WDR
Measured according to IEC 62676 Part 5 x 110 dB WDR

Video compression:
H.264, M-JPEG

Imaging resolution:
1080p HD

Maximum images per second:
up to 60 images/sec

Local storage:
microSD card

Analytics:
Intelligent Video Analytics (IVA)

starlight Technology:
Yes

Vandal resistant:
IK10

Indoor/Outdoor:
Indoor, outdoor

Weight:
0.85 kg (1.28 kg with SMB)

Operating temperature:
-30°C to +50°C (-22°F to +122°F)

Weather rating:
IP66


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny: Polycarbonate
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Elementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
Nazwa UNSPSC: Security cameras
Kod UNSPSC: 46171610
Uniclass 1.4 Kod: L76261
Uniclass 1.4 Opis: Cameras
Uniclass 2.0 Kod: SS-75-40
Uniclass 2.0 Opis: Security Systems
Uniclass 2015 Kod: Pr_60_75_86
Uniclass 2015 Opis: Surveillance cameras, monitors and ancillaries
NBS Reference Kod: 75-40
NBS Reference Opis: Security Systems