Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Security camera MIC IP fusion 9000i

Odniesienie unikalne: mic-ip-fusion-9000i
Producent: Bosch Security and Safety Systems
Rodzina produktu: Video systems
Grupa produktu: IP Cameras
Szerokość (mm): 298.14
Wysokość (mm): 421.03
Głębokość (mm): 181.41
Data publikacji: 2018-06-22
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)

This is just one product of this category for which we offer BIM data. 

All current products with BIM information can be found on our Bosch BIM website: 

 https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/bim/ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The family includes one camera type with a number of products:
• Outdoor (MIC-9502-Z30BQS, MIC-9502-Z30WQS, MIC-9502-Z30GQS, MIC-9502-Z30BVS, MIC-9502-Z30WVS, MIC-9502-Z30GVS, MIC-9502-Z30BVF, MIC-9502-Z30WVF, MIC-9502-Z30GVF)

- Ruggedized IP PTZ camera with high performance thermal imager and HD visible imager sitting side-byside
- Designed to provide the highest availability of useable images regardless of lighting conditions in extreme environments (weather, dust/debris/ smoke, etc.)
- Unique metadata fusion feature provides the ultimate in situation awareness
- Exceptional early detection capabilities: Object detection up to 4517 m (14,820 ft) based on DRI criteria
- Advanced on-board intelligent video tracking, object detection even when camera is on tours

The family includes one camera type with a number of products:
• Outdoor (MIC-9502-Z30BQS, MIC-9502-Z30WQS, MIC-9502-Z30GQS, MIC-9502-Z30BVS, MIC-9502-Z30WVS, MIC-9502-Z30GVS, MIC-9502-Z30BVF, MIC-9502-Z30WVF, MIC-9502-Z30GVF)

The MIC IP fusion 9000i camera is an advanced PTZ surveillance platform designed to provide early detection in mission-critical applications. With its dual visible/thermal imaging capabilities, the MIC IP fusion 9000i camera is the perfect solution for robust and high-quality imaging needs. The camera’s distinctive, ruggedized design is wellsuited for extreme environments and adverse weather conditions such as high winds, rain, fog, ice, and snow. Precision engineered using Bosch’s domain expertise in material and mechanical engineering, the camera offers the most advanced imaging and positioning system solution available on the market.

Product type:
PTZ IP Camera

Power:
21-30 VAC, 50/60 Hz, and/or High Power over Ethernet 56VDC nominal


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Elementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
Nazwa UNSPSC: Security cameras
Kod UNSPSC: 46171610
Uniclass 1.4 Kod: L76261
Uniclass 1.4 Opis: Cameras
Uniclass 2.0 Kod: SS-75-40
Uniclass 2.0 Opis: Security Systems
NBS Reference Kod: 75-40
NBS Reference Opis: Security Systems
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
Electronics - Security, Cameras & Accessories

Nazwa Wartość
Height 421.03 mm
Width 298.14 mm

BIMobject®