Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Fire safety products Sounders

Odniesienie unikalne: sounders-FNM-420
Producent: Bosch Security and Safety Systems
Rodzina produktu: Fire detection devices
Grupa produktu: Adressable sounder
Szerokość (mm): 110
Wysokość (mm): 110
Głębokość (mm): 95
Data publikacji: 2017-07-01
Numer edycji: 1
Typ: Montaż (wiele obiektów)
Pobierz (1)

This is just one product of this category for which we offer BIM data. 

All current products with BIM information can be found on our Bosch BIM website: 

 https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/bim/ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The family includes three sounder types with a number of products:

  • FNM-420U Sounders, uninterruptible (FNM-420U-A-WH, FNM-420U-A-RD, FNM-420U-B-RD)
  • FNM-420-B-RD Sounder Outdoor, Red (FNM-420-B-RD)
  • FNM-420-A Sounder Indoor (FNM-420-A-WH, FNM-420-A-RD)

FNM-420U Sounders, uninterruptible:
Sounder for uninterruptible alarm signaling at the location of a fire, for indoor and outdoor areas

FNM-420-B-RD Sounder Outdoor:
analog addressable stand-alone sounder for outdoor use, red

FNM-420-A Sounder Indoor:
analog addressable stand-alone sounder for indoor use

FNM-420U Sounders, uninterruptible:
- Uninterruptible alarm signaling, even in the LSN stub
- Maximum current consumption of less than 4.35mA
- Volume of up to 101.3dB(A)
- Immediate synchronization
- Long life cycle and modern design

FNM-420-B-RD Sounder Outdoor:
- Volume of up to 102.5dB(A)
- Maximum current consumption of less than 4.05mA
- Up to 75 sounders per LSN 0300 A loop and 100 per LSN 1500 A loop
- Immediate synchronization
- 32 different tone types can be selected (incl. DIN tone)

FNM-420-A Sounder Indoor:
- Volume of up to 101.3dB(A)
- Maximum current consumption of less than 4.05mA
- Up to 100 sounders per LSN loop
- Immediate synchronization
- 32 different tone types can be selected (incl. DIN tone)


Electrical:
Operating voltage x 15 V DC to 33 V DC
Quiescent state x less 1.0 mA
Alarm x <4.05 mA

Mechanics:
Connections (inputs/outputs) x 0,28 mm² to 2,5 mm²
Dimensions (H x W x D) x 105 x 105 x 95 mm (outdoor: 110 x 110 x 95 mm)
Housing
Material x Plastic, ABS
Color x red, similar to RAL 3001 (white, similar to RAL 9010)
Weight
Without packaging x 250 g
With packageing x 300 g

Environmental conditions:
Permissible operating temperature x -25 °C to +70 °C (FNM-420 U: -20°C to +70°C)
Permissible storage temperature x -25 °C to +85 °C (FNM-420U: -20°C to +70°C)
Protection class as per EN 60529 xFNM-420-A: IP 42 * (FNM-420-B: IP 66 *) (FNM-420U: ---)

Special features:
Sound pressure level at a distance of 1 m x max. 101.3 dB(A) (FNM-420-B: 102.5 dB(A))
Frequency range x 440 Hz up to 2,90 kHz


Główny materiał: ABS
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 0.25

Kategoria BIMobject: Ochrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Klasyfikacja IFC: Alarm
Nazwa UNSPSC: Fire alarm systems
Kod UNSPSC: 46191505
Uniclass 1.4 Kod: L76253
Uniclass 1.4 Opis: Alarms/sounders
Uniclass 2.0 Kod: PR-16-03-30
Uniclass 2.0 Opis: Fire Alarm Sounders
NBS Reference Kod: 16-03-30
NBS Reference Opis: Fire Alarm Sounders

BIMobject®