Opublikuj swoje produkty
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
    Bossini
    Zarchiwizowane

    I00590 Syncro-Neb

    Syncro-Neb is a shower panel with rotary control that allows you to select three different jet modes, offering the pleasure of water in its most natural forms: the refreshing caress of rain, a comfortable waterfall jet or fresh twist a of a water spray. The Syncro shower head allows for single supply with ready mixed water that greatly simplifies installation and allows you to use the wall mounts already in place, making it even easier to restore the shower environment.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyI00590-Syncro-Neb
    • Rodzina produktuShowersets
    • Grupa produktuShower thermostat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)294
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503