Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Carpet Tiles systems for UK market

Odniesienie unikalne: carpet-tile-uk
Producent: BOSTIK
Rodzina produktu: Flooring systems
Grupa produktu: Carpet Tiles
Data publikacji: 2019-01-09
Numer edycji: 1
Typ: Montaż (wiele obiektów)
Pobierz (6)

The BOSTIK system is composed of an adhesion primer, a self leveling compound and adhesive for carpet flooring. 

Systems only available for English market : 

SCREED MASTER UNIVERSAL PRIMER | SCREED MASTER ULTIMATE | FIX A320 TACK 

Primers are based on emulsion of acrylic copolymer resins modified in aqueous phase, the self-leveling compounds and tiling adhesives formulated with cement and must be mixed with water before application.


Główny materiał: Fibre-felt
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Podłogi - Podłogi systemowe
Klasyfikacja IFC: Floor
Nazwa UNSPSC: Flooring
Kod UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Kod: L83121
Uniclass 1.4 Opis: Floor units
Uniclass 2.0 Kod: PR-65-72-55
Uniclass 2.0 Opis: Multilayer Flooring
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_31_06_55
Uniclass 2015 Opis: Multilayer flooring
NBS Reference Kod: 65-72-55
NBS Reference Opis: Multilayer Flooring
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numer OmniClass: 23-15 17 17
Tytuł OmniClass: Carpet Flooring
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Systems

Nazwa Wartość
Thickness 1 mm — 20 mm

BIMobject®