Opublikuj swoje produkty
Double French door
Double French door
Double French door
    Bouvet

    Double French door

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)
    Aluminium/PVC composite double French door Monobloc or lintel shutter option (above 100mm internal insulation) Only for NEW construction : insulation thickness from 60 to 200mm Invisible draining system from outside Double or triple glazing Insulated glazing with black spacer and argon filling
    Opis
    • Bicolor (white inside, colored outside) Aluminium, brass or lead grids Integrated ventilation system Aluminium frame with PVC sash Accessible threshold option
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymixte-alu-pvc-frappe-2v-pf
    • Rodzina produktuColoriance+
    • Grupa produktuPorte-fenêtres
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 16 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Doors
    • OmniClass Number23-17 11 19
    • OmniClass TitleComposite Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna
    Francja
    Gwadelupa
    Martynika