Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
boxicon/products/522af78a-e1a4-4556-a6c4-1fade245d5e9
Strona główna
Kategorie
Meble
Poczta i skrzynki pocztowe
Ursus Entrance Board URSUS 2X2
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Boxicon
Obserwuj
Ursus Entrance Board URSUS 2X2
Ursus is the perfect entrance board to use as a display cabinet or notice board in the stairwell. Ursus is available in several sizes and fits everything from one to four A4 papers.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
URSUS-2X2
Rodzina produktu
Ursus Entrance Board
Grupa produktu
Ursus Entrance Board
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-10-18
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
624
Szerokość (mm)
445
Głębokość (mm)
42
Linki
Linki
Url produktu
https://www.boxicon.se/
Instrukcja montażu
https://www.boxicon.se/
Instrukcja video
https://www.boxicon.se/
Certyfikacja produktu
https://www.boxicon.se/
Opis techniczny
https://www.boxicon.se/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Metal
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Waga netto (kg)
5.2
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Meble - Poczta i skrzynki pocztowe
Klasyfikacja IFC
Obiekt
Dostępny w krajach:
Europa
Finlandia
Norwegia
Szwecja
Podobne produkty
Salsbury Industries
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
Pobierz
Salsbury Industries
3300 Series Cluster Box Units Mailboxes
Pobierz
Salsbury Industries
3800 Series Surface Mounted 4C Horizontal Mailboxes - 11 Door High Units
Pobierz
MB Sentinel Enterprises
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Pobierz
Salsbury Industries
3500 Series Surface Mounted 4B+ Vertical Mailboxes
Pobierz
Salsbury Industries
3700 Series Recessed Mounted 4C Horizontal Mailboxes - Front Loading - Maximum Height Units
Pobierz