Opublikuj swoje produkty
Anslagstavla Ursus, 2x1 (våningsregister plats för 2 st A4)
Boxicon

Anslagstavla Ursus, 2x1 (våningsregister plats för 2 st A4)

Ursus är ett våningsregister, eller anslagstavla, helt tillverkad i Sverige. Anslagstavla kan monteras inomhus eller utomhus. Om utomhus bör den vara skyddad uppifrån, alternativt monteras en dropplist i överkant. 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyURSUS-2X1
  • Rodzina produktuUrsus Entrance Board
  • Grupa produktuUrsus Entrance Board
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)325
  • Szerokość (mm)445
  • Głębokość (mm)42
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)3.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Poczta i skrzynki pocztowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt