Opublikuj swoje produkty
ALFA
ALFA
ALFA
    BP2

    ALFA

    ALFA to harmonia fali i prostota kształu gwarantująca dobry efekt pokrycia dachowego. Cięcie zgodne z kształtem fali skutecznie maskuje łączenie arkuszy. Produkt jest dostępny w arkuszach ciętych na wymiar zgodny z projektem.

    Produkt jest objęty gwarancją producenta sięgającą aż do 40 lat.

    Opis
    • Szerokość efektywna: 1100 mm
      Szerokość całkowita: 1183 mm
      Grubość blachy: 0,5 mm
      Wysokość całkowita profilu: 38/43/53/58 mm
      Wysokość przetłoczenia dla modułu 350: 15/20/30/35 mm
      Wysokość przetłoczenia dla modułu 400: 15/20 mm
      Długość arkusza: min. 1160 mm, max. 6010 mm
      Waga: ok. 4,5 kg/m2
      Długość zakładki przy dzieleniu arkuszy 60 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyalfa
    • Rodzina produktuBlachodachówki
    • Grupa produktuCLASSIC SERIES
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-02-07
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1183
    • Głębokość (mm)0.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)4.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Holandia
    Litwa
    Niemcy
    Polska
    Serbia
    Słowacja
    Węgry