Opublikuj swoje produkty
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
    BP2

    BAVARIA ROOF 2.0

    BAVARIA Roof 2.0 to wyrazisty, pełen charakteru wzór, zapewniający doskonały efekt każdego dachu. Dwumodułowa forma kompaktowego produktu to łatwiejszy i szybszy montaż oraz redukcja odpadów.

    Produkt jest objęty gwarancją producenta sięgającą aż do 40 lat.

    Opis
    • Szerokość efektywna: 1120 mm
      Szerokość całkowita: 1206 mm
      Grubość blachy: 0,5 mm
      Wysokość całkowita profilu: 50/60 mm
      Wysokość przetłoczenia: 30/40 mm
      Długość modułu: 350 mm
      Waga: ok. 4,5 kg/m2
      Powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza: 0,784 m2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybavaria-roof-20
    • Rodzina produktuBlachodachówki
    • Grupa produktuCOMPACT SERIES
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)1206
    • Głębokość (mm)0.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)0.78
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Holandia
    Litwa
    Niemcy
    Polska
    Serbia
    Słowacja
    Węgry