Opublikuj swoje produkty
GAMMA
GAMMA
GAMMA
GAMMA
    BP2

    GAMMA

    GAMMA to klasyczna dachówka blaszana kształtem zbliżona do dachówek ceramicznych, dzięki czemu doskonale sprawdza się w tradycyjnym budownictwie. GAMMA jest oferowana a arkuszach dostosowanych do projektu.

    Produkt jest objęty gwarancją producenta sięgającą aż do 40 lat.

    Opis
    • Szerokość efektywna: 1150 mm
      Szerokość całkowita: 1212 mm
      Grubość blachy: 0,5 mm
      Wysokość całkowita profilu: 45/50/60 mm
      Wysokość przetłoczenia dla modułu 350: 25/30/40 mm
      Wysokość przetłoczenia dla modułu 400: 25 mm
      Długość arkusza: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Waga: ok. 4,5 kg/m2
      Długość zakładki przy dzieleniu arkuszy 20 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygamma
    • Rodzina produktuBlachodachówki
    • Grupa produktuCLASSIC SERIES
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1212
    • Głębokość (mm)0.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)4.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Holandia
    Litwa
    Niemcy
    Polska
    Serbia
    Słowacja
    Węgry