Opublikuj swoje produkty
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
    BP2

    GAMMA 2.0

    ALFA 2.0 to harmonia w każdym calu. Cięcie zgodnie z kształtem fali (Cięcie 3D) skutecznie ukrywa miejsce łączenia arkuszy, a lekka dwumodułowa forma ułatwia montaż i transport.

    Produkt jest objęty gwarancją producenta sięgającą aż do 40 lat.

    Opis
    • Szerokość efektywna: 1150 mm
      Szerokość całkowita: 1212 mm
      Grubość blachy: 0,5 mm
      Wysokość całkowita profilu: 50/60 mm
      Wysokość przetłoczenia: 30/40 mm
      Długość modułu: 350 mm
      Waga: ok. 4,5 kg/m2
      Powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza: 0,805 m2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygamma-20
    • Rodzina produktuBlachodachówki
    • Grupa produktuCOMPACT SERIES
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)1212
    • Głębokość (mm)0.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)4.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Holandia
    Litwa
    Niemcy
    Polska
    Serbia
    Słowacja
    Węgry