Opublikuj swoje produkty
HETA 2.0
HETA 2.0
HETA 2.0
HETA 2.0
    BP2

    HETA 2.0

    HETA 2.0 to pokrycie dachowe o unikatowym wzorze, nadającym budynkom monumentalnego i nowoczesnego wyglądu. Produkt w swojej lekkiej, dwumodułowej formie zapewnia łatwość i szybkość montażu. Wysokie i masywne tłoczenie nawet do 40 mm, to doskonałe rozwiązanie dla tradycyjnego i nowoczesnego budownictwa.

    Produkt jest objęty gwarancją producenta sięgającą aż do 40 lat.

    Opis
    • Szerokość efektywna: 1157 mm
      Szerokość całkowita: 1202 mm
      Grubość blachy: 0,5 mm
      Wysokość całkowita profilu: 56/66 mm
      Wysokość przetłoczenia: 30/40 mm
      Długość modułu: 350 mm
      Waga: ok. 4,5 kg/m2
      Powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza: 0,810 m2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyheta-20
    • Rodzina produktuBlachodachówki
    • Grupa produktuCOMPACT SERIES
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)66
    • Szerokość (mm)1202
    • Głębokość (mm)0.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)4.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Holandia
    Litwa
    Niemcy
    Polska
    Serbia
    Słowacja
    Węgry