Opublikuj swoje produkty
Maskownice systemu rynnowego INGURI
Maskownice systemu rynnowego INGURI
Maskownice systemu rynnowego INGURI
Maskownice systemu rynnowego INGURI
Maskownice systemu rynnowego INGURI
    BP2

    Maskownice systemu rynnowego INGURI

    System maskownic uniwersalnych INGURI to estetyczne osłony, wykonane z materiału korespondującego z połacią dachu lub elewacją. Łączą w sobie zalety maskownicy doczołowej, podsufitkowej, pasa podrynnowego oraz podsufitki, dzięki czemu są atrakcyjniejsze cenowo i wymagają mniejszej przestrzeni magazynowej. Ich główną funkcją jest ukrycie elementów systemu rynnowego, nadając fasadzie czysty wygląd. Dodatkowo zabezpieczają rynny i rury przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Dostępne są w różnych kolorach, co pozwala dopasować je do każdego rodzaju architektury. Dedykowane dla systemów 125/90 i 125/100.

    Opis
    • SYSTEM BEZOKAPOWY

      Ten system maskownic idealnie zasłania rynny oraz rury spustowe montowane na ścianie z ociepleniem, dzięki czemu świetnie sprawdzą się z nowoczesną, minimalistyczną architekturą. Przemyślana konstrukcja maskownicy rur spustowych pozwala na ich demontaż oraz dostęp serwisowy.

      SYSTEM Z OKAPEM

      Maskownica wzbogacona jest o wyprofilowany element podsufitkowy z paneli na rąbek stojący LAMBDA 2.0 lub trapezowy T7. Umożliwia również zamontowanie podbitki do deski czołowej lub ściany.

      SYSTEM ELEWACYJNY

      System maskownic elewacyjnych zabezpiecza ocieplenie budynku przez ewentualnym przeciekiem na połączeniach rynien, dzięki zastosowaniu w swojej konstrukcji pasa podrynnowego.

      Perforację w dolnej części maskownicy bezpiecznie odprowadzają wilgoć i utrzymują optymalny poziom wentylowania.

      System rynnowy wyposażony jest w stabilizującą redukcję gumową, która pozwala łączyć odpływ rynny z rurą kanalizacyjną o średnicy 110 mm. A zastosowana rura PVC w zabezpiecza przed skraplaniem się wody na powierzchni rur spustowych wykonanych ze stali.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyinguri-gutter-system-trim
    • Rodzina produktuINGURI
    • Grupa produktuINGURI GUTTER SYSTEM TRIM
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-02-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Holandia
    Litwa
    Niemcy
    Polska
    Serbia
    Słowacja
    Węgry