Opublikuj swoje produkty
IZI LOOK
IZI LOOK
IZI LOOK
IZI LOOK
    BP2

    IZI LOOK

    Idealnie płaska, nowoczesna, utrzymana w duchu najnowszych trendów blaszana dachówka modułowa IZI Look to produkt wyposażony w specjalny system montażu, dzięki któremu wkręty są niewidoczne.

    Produkt jest objęty gwarancją producenta sięgającą aż do 55 lat.

    Opis
    • Szerokość efektywna: 1183 mm
      Szerokość całkowita: 1233 mm
      Grubość blachy: 0,5 mm
      Wysokość całkowita profilu: 38 mm
      Wysokość przetłoczenia: 30 mm
      Długość modułu: 363 (rozstaw łat 350 mm)
      Powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza: 0,828 m

      * Informacje o powłokach i kolorach dostępne są na stronie internetowej producenta.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyizi-look
    • Rodzina produktuBlachodachówki
    • Grupa produktuMODULAR SERIES
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-11-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)38
    • Szerokość (mm)1233
    • Głębokość (mm)0.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Holandia
    Litwa
    Niemcy
    Polska
    Serbia
    Słowacja
    Węgry