Opublikuj swoje produkty
LAMBDA 2.0
LAMBDA 2.0
LAMBDA 2.0
LAMBDA 2.0
    BP2

    LAMBDA 2.0

    LAMBDA 2.0 to udoskonalona wersja lekkich i uniwersalnych paneli dachowych. Perfekcyjne dopracowanie ma odzwierciedlenie w wysokiej estetyce, a rozwiązania technologiczne dają więcej możliwości konfiguracji. Profilowanie wzdłużne MICRO RIB na całej powierzchni panelu minimalizuje możliwość wystąpienia efektu falowania. Przetłoczeniea usztywniają panele, gwarantują idealnie płaską powierzchnię dachu. Rozwiązaniem dodatkowo podnoszącym funkcjonalność pokrycia jest element COVER CAP, czyli obustronne zaślepki rąbka panelu. Po instalacji pokrycia zagina się je, kryjąc tym samym widoczne wewnątrz zamka łączenie arkuszy, co sprawia, że dach nawet z bliska prezentuje jednolitą, harmonijną powierzchnię. Specjalne podwinięcie panelu (technologia BEND LOCK) przy części okapowej dachu, maskuje i zabezpiecza krawędź ciętą oraz eliminuje konieczność montowania wkrętów.

    Opis
    • Wysokość rąbkowa: 25 mm / 25 mm
      Szerokość efektywna: 515 / 307 mm
      Szerokość całkowita: ~547 / ~339 mm
      Grubość blachy: 0,5 mm - 0,7 mm/ 0,5 mm - 0,7 mm
      Min. długość arkusza: 1000 mm
      Max. długość arkusza: 10 000 mm

      Rodzaje przetłoczeń:

      1. MICRO RIB

      2. TYPU [R]

      3. TYPU [T25]

      4. BEZ PRZEPROFILOWAŃ [P]

      * Informacje o powłokach i kolorystyce dostępne są na stronie producenta.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylambda-20
    • Rodzina produktuROOF PANEL
    • Grupa produktuROOF PANEL
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-10-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Holandia
    Litwa
    Niemcy
    Polska
    Serbia
    Słowacja
    Węgry