Opublikuj swoje produkty
STIGMA
STIGMA
STIGMA
STIGMA
    BP2

    STIGMA

    Profil STIGMA to nowoczesny design łączący w sobie harmonię symetrycznej fali oraz wyrazisty charakter tłoczenia nawet do 40 mm. Oferujemy profil STIGMA w arkuszach ciętych pod wymiar określony w indywidualnym projekcie dachu.

    Produkt jest objęty gwarancją producenta sięgającą aż do 40 lat.

    Opis
    • Szerokość efektywna: 1105 mm
      Szerokość całkowita: 1194 mm
      Grubość blachy: 0,5 mm
      Wysokość całkowita profilu: 52/57/67 mm
      Wysokość przetłoczenia dla modułu 350 mm: 25/30/40 mm
      Wysokość przetłoczenia dla modułu 400 mm: 25 mm
      Długość arkusza: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Waga: ok. 4,5 kg/m2
      Długość zakładki przy dzieleniu arkuszy: 20 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystigma
    • Rodzina produktuBlachodachówki
    • Grupa produktuCLASSIC SERIES
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-11-22
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1194
    • Głębokość (mm)0.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)4.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Holandia
    Litwa
    Niemcy
    Polska
    Serbia
    Słowacja
    Węgry