Opublikuj swoje produkty
Blacha Trapezowa T-135B.930
BP2

Blacha Trapezowa T-135B.930

Konstrukcyjna blacha trapezowa T-135B.930 o bardzo wysokiej wytrzymałości znajdująca zastosowanie w konstrukcjach nośnych o dużej rozpiętości. Wykorzystywana w budownictwie przemysłowym. Jego wytrzymałość pozwala na zwiększenie odległości między punktami podparcia, przy zachowaniu wymaganych parametrów dotyczących przenoszenia żądanych w projekcie obciążeń.

Opis
  • Szerokość efektywna: 930 mm
    Szerokość całkowita: ~974 mm
    Max. zalecana długość arkusza: 14 000 mm
    Grubość blachy: 0,7 - 1,5 mm
    Wysokość profilu: 136 mm

    * Informacje o powłokach i kolorach dostępne są na stronie internetowej producenta.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytrapezoidal-sheet-t-135b-930
  • Rodzina produktuBLACHY TRAPEZOWE
  • Grupa produktuTrapezy
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)136
  • Szerokość (mm)974
  • Głębokość (mm)1.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

Dostępny w krajach:

Europa
Austria
Belgia
Bułgaria
Czechy
Holandia
Litwa
Niemcy
Polska
Serbia
Słowacja
Węgry