Opublikuj swoje produkty
Blacha Trapezowa T-18 ECO
Blacha Trapezowa T-18 ECO
Blacha Trapezowa T-18 ECO
    BP2

    Blacha Trapezowa T-18 ECO

    Blacha trapezowa T-18 ECO to profil dachowy (z rowkiem odwodnieniowym) i elewacyjny o ciekawym wzorze ze wzmacniającymi przetłoczeniami fal i bardzo wydajnej szerokości użytkowej. Blacha trapezowa T-18 ECO jest efektywna, efektowna i ekonomiczna.

    Opis
    • Szerokość efektywna: 1125 mm
      Szerokość całkowita: ~1173 mm
      Max. zalecana długość arkusza: 12 000 mm
      Grubość blachy: 0,50-1,00 mm
      Wysokość profilu: 17 mm

      * Informacje o powłokach i kolorach dostępne są na stronie internetowej producenta.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytrapezoidal-sheet-t-18-eco
    • Rodzina produktuBLACHY TRAPEZOWE
    • Grupa produktuTrapezy
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-10-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)17
    • Szerokość (mm)1173
    • Głębokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Holandia
    Litwa
    Niemcy
    Polska
    Serbia
    Słowacja
    Węgry