Opublikuj swoje produkty
Blacha Trapezowa T-200
BP2

Blacha Trapezowa T-200

T-200 to wysoki profil konstrukcyjny o dużej wytrzymałości, pozwala na zwiększenie odległości między punktami podparcia, przy zachowaniu wymaganych parametrów dotyczących przenoszenia żądanych w projekcie obciążeń. Dodatkowo wysokość pozwala na zaprojektowanie przęsła do rozpiętości 12m przy zachowaniu wymagalnego ugięcia.

Opis
  • Szerokość efektywna: 840 mm
    Szerokość całkowita: 883 mm
    Max. zalecana długość arkusza: 14000 mm
    Grubość blachy: 0,75 - 1,50 mm
    Wysokość profilu: 200 mm

    * Informacje o powłokach i kolorach dostępne są na stronie internetowej producenta.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytrapezoidal-sheet-t-200
  • Rodzina produktuBLACHY TRAPEZOWE
  • Grupa produktuTrapezy
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)883
  • Głębokość (mm)1.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

Dostępny w krajach:

Europa
Austria
Belgia
Bułgaria
Czechy
Holandia
Litwa
Niemcy
Polska
Serbia
Słowacja
Węgry