Opublikuj swoje produkty
Blacha Trapezowa T-50
Blacha Trapezowa T-50
    BP2

    Blacha Trapezowa T-50

    Profil T-50 stosowany głównie w budownictwie przemysłowym. Jest to profil konstrukcyjny na dachy płaskie stosowany m.in. jako warstwa nośna pod ocieplenie. Dzięki ciekawej rzeźbie wykorzystywany również jako pokrycie wierzchnie dachu bądź elewacji.

    Opis
    • Szerokość efektywna: 1055 mm
      Szerokość całkowita: ~1100 mm
      Max. zalecana długość arkusza: 12 000 mm
      Grubość blachy: 0,5 - 1,0 mm
      Wysokość profilu: 47 mm

      * Informacje o powłokach i kolorach dostępne są na stronie internetowej producenta.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytrapezoidal-sheet-t-50
    • Rodzina produktuBLACHY TRAPEZOWE
    • Grupa produktuTrapezy
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-10-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)47
    • Szerokość (mm)1100
    • Głębokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Holandia
    Litwa
    Niemcy
    Polska
    Serbia
    Słowacja
    Węgry