Opublikuj swoje produkty
Blacha Trapezowa T-55
BP2

Blacha Trapezowa T-55

3.7 z 5 gwiazdek3.7(7 recenzje)

Blacha trapezowa T-55 znajduje zastosowanie głównie w budownictwie przemysłowym jako profil dachowy lub elewacyjny. Produkt może być stosowany zarówno jako blacha konstrukcyjna jak i sufity oraz szalunki zalewane betonem.

Opis
  • Szerokość efektywna: 1020 mm
    Szerokość całkowita: ~1054 mm
    Max. zalecana długość arkusza: 12 000 mm
    Grubość blachy: 0,5 - 1,0 mm
    Wysokość profilu: 53 mm

    * Informacje o powłokach i kolorach dostępne są na stronie internetowej producenta.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytrapezoidal-sheet-t-55
  • Rodzina produktuBLACHY TRAPEZOWE
  • Grupa produktuTrapezy
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)53
  • Szerokość (mm)1054
  • Głębokość (mm)1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

Dostępny w krajach:

Europa
Austria
Belgia
Bułgaria
Czechy
Holandia
Litwa
Niemcy
Polska
Serbia
Słowacja
Węgry