Opublikuj swoje produkty
Blacha Trapezowa T-60
BP2

Blacha Trapezowa T-60

Profil T-60 jest stosowany do obudowy hal, obiektów wielko i małopowierzchniowych, głównie na dachy izolowane, ale także na zadaszenia zewnętrzne.

Opis
  • Szerokość efektywna: 1002 mm
    Szerokość całkowita: 1040 mm
    Max. zalecana długość arkusza: 14000 mm
    Grubość blachy: 0,60-1,25 mm
    Wysokość profilu: 61 mm

    * Informacje o powłokach i kolorach dostępne są na stronie internetowej producenta.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytrapezoidal-sheet-t-60
  • Rodzina produktuBLACHY TRAPEZOWE
  • Grupa produktuTrapezy
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)61
  • Szerokość (mm)1040
  • Głębokość (mm)12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

Dostępny w krajach:

Europa
Austria
Belgia
Bułgaria
Czechy
Holandia
Litwa
Niemcy
Polska
Serbia
Słowacja
Węgry