Opublikuj swoje produkty
Blacha Trapezowa T-85R
BP2

Blacha Trapezowa T-85R

Blacha trapezowa T-85R to produkt oferujący bardzo korzystne parametry użytkowe - jako profil konstrukcyjny o wysokości 80 mm zapewnia jednocześnie dużą efektywną szerokość krycia. Jej wytrzymałość pozwala na zwiększenie odległości między punktami podparcia przy zachowaniu wymaganych w projekcie parametrów przenoszenia obciążeń.

Opis
  • Szerokość efektywna: 1090 mm
    Szerokość całkowita: 1120 mm
    Max. zalecana długość arkusza: 14000 mm
    Grubość blachy: 0,70 - 1,50
    Wysokość profilu: 85 mm

    * Informacje o powłokach i kolorach dostępne są na stronie internetowej producenta.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytrapezoidal-sheet-t-85r
  • Rodzina produktuBLACHY TRAPEZOWE
  • Grupa produktuTrapezy
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)85
  • Szerokość (mm)1120
  • Głębokość (mm)1.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

Dostępny w krajach:

Europa
Austria
Belgia
Bułgaria
Czechy
Holandia
Litwa
Niemcy
Polska
Serbia
Słowacja
Węgry