Opublikuj swoje produkty
ZET LOOK
ZET LOOK
ZET LOOK
    BP2

    ZET LOOK

    Modułowa dachówka blaszana ZET Look swym kształtem nawiązuje do tradycyjnych produktów ceramicznych, dzięki czemu doskonale sprawdzi się zarówno w tradycyjnym jak i nowoczesnym budownictwie. ZET Look została wyposażona w specjalny system montażu, dzięki któremu wkręty pozostają niewidoczne pod powierzchnią pokrycia.

    Produkt jest objęty gwarancją producenta sięgającą aż do 55 lat.

    Opis
    • Szerokość efektywna: 1150 mm
      Szerokość całkowita: ~1212 mm
      Grubość blachy: 0,5 mm
      Wysokość całkowita profilu: 50 mm
      Wysokość przetłoczenia: 30 mm
      Długość modułu: 363 (rozstaw łat 350 mm)
      Powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza: 0,805 m2

      * Informacje o powłokach i kolorach dostępne są na stronie internetowej producenta.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzet-look
    • Rodzina produktuBlachodachówki
    • Grupa produktuMODULAR SERIES
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)1212
    • Głębokość (mm)0.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Holandia
    Litwa
    Niemcy
    Polska
    Serbia
    Słowacja
    Węgry