Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Electriflex LD™ Wall Hung Electric Water Heater

Odniesienie unikalne: bradfordwhite-0046
Producent: Bradford White
Rodzina produktu: HVAC
Grupa produktu: Storage Water Heaters
Data publikacji: 2016-12-16
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
When floor space is at a premium and you need hot water in a commercial application, the Light Duty Wall Hung models are the answer. Equipped with a factory installed mounting bracket, these water heaters offer bottom water connections for easy installation and are field convertible for various wiring configurations.


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: HVAC - Podgrzewacze wody

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Water Heaters

Nazwa Wartość
Capacity 6 ; 12 ; 19 gal
Hot Water Connection Size 3/4" NPT
Lining Material Vitraglas®
Maximum Pressure 150 psi
Shipping Weight 33 ; 48 ; 59 lb

Bradford White

Properties

Nazwa Wartość
Heating Options Electric

BIMobject®