Opublikuj swoje produkty
Brute™ FT Wall-Hung Combination Boiler

Brute™ FT Wall-Hung Combination Boiler

4.7 z 5 gwiazdek4.7(9 recenzje)
The Brute FT® Wall Hung is a combination (Combi) heating and domestic hot water or heating only wall-mounted boiler that efficiently meets the space heating and hot water needs of today’s modern homes.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybradfordwhite-brute-ft
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuBoilers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11
  • OmniClass TitleInstantaneous Hot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone