Opublikuj swoje produkty
Brute FT® Wall Hung Boilers (BMFTHW)

Brute FT® Wall Hung Boilers (BMFTHW)

The Brute FT® Series advanced fire-tube heat exchanger uses the latest technology in fire-tube construction with a corrosion-resistant stainless-steel design, resulting in quick heating response, ultra-high efficiency & years of reliable service. This design greatly reduces heating bills when compared to older, low-efficient boilers – up to 20% lower! Potentially saves thousands of dollars in heating bills over the life of the boiler.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybrute-ft-wall-hung-boiler
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuBoilers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone