Opublikuj swoje produkty
Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Product Features:

  • High condensing efficiency 95% AFUE
  • ASME 30 psi (207 kPa) working pressure
  • ASME “H” stamp
  • Stainless steel fire-tube heat exchanger with welded construction
  • Electronic PID modulating control
  • Large user interface and display
  • Receptacle for condensate pump (2A max)
  • Supply and return boiler sensors
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybrute-high-efficiency-ft-series-floor-boiler
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuBoilers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły
  • Klasyfikacja IFCKocioł
  • Kod ETIMEG015210
  • Nazwa ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 13
  • OmniClass TitleCondensing Boilers

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone