Opublikuj swoje produkty
Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Product Features:

  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV vent systems
  • Indoor/outdoor
  • High condensing efficiency
  • Up to 20:1 turndown modulation
  • Electronic PID modulating control with large touchscreen and color display
  • Multiple independent heat demands
  • Sophisticated gas/air valve allows for constant control of modulation
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybrute-magnatech-series-hydronic-boiler
  • Rodzina produktuCommercial
  • Grupa produktuBoilers & Volume Water Heaters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły
  • Klasyfikacja IFCKocioł
  • Kod ETIMEG015210
  • Nazwa ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGas fired boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Boilers

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone