Opublikuj swoje produkty
ONDULADA 920 Fibercement Roof Tile
Brasilit

ONDULADA 920 Fibercement Roof Tile

4.8 z 5 gwiazdek4.8(13 recenzje)
Versatile choice for all types of roof sheets.
Opis
  • Residential, Institutional, Commercial / Industrial
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybrasilitrooftiles_ondulada920
  • Rodzina produktuFibercement roof tiles
  • Grupa produktuOndulada Roof Tiles
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)51
  • Szerokość (mm)920
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement włóknisty
  • Zaprojektowano wBrazylia
  • Wyprodukowano wBrazylia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_65_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFibre cement profiled sheet roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral-Fiber Cement Roof Tiles
  • OmniClass Number23-13 39 17
  • OmniClass TitleRoof Tiles
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

Dostępny w krajach:

Afryka Ameryka Południowa Ameryka północna