Opublikuj swoje produkty
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
    BRDR. Krüger

    ARV Dining Table - ø120cm

    The ARV Table is a refined piece of Danish craftsmanship, featuring a sleek, smooth tabletop that highlights the beauty and versatility of natural materials.

    Designed by David Thulstrup for the world-renowned Noma, it embodies strength and meticulous detailing, making it a centerpiece for both residential and commercial spaces.

    Proudly crafted in Denmark by Brdr. Krüger, the table is available in a range of oak finishes—white, oiled, and fumed, customization of dimensions is possible as well. The table is designed to pair seamlessly with the ARV Chair for a cohesive and elegant aesthetic.

    Opis
    • Wood variations: White Oiled Oak, Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: AVO6-OWO, AVO6-OOL, AVO6-OFU

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyarv-dining-table-120-120
    • Rodzina produktudining tables
    • Grupa produktuARV dining table
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)90
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
    • OmniClass Number23-21 23 39 13
    • OmniClass TitleResidential Kitchen and Dining Room Chairs