Opublikuj swoje produkty
Jari Low Side Table 130
Jari Low Side Table 130
Jari Low Side Table 130
Jari Low Side Table 130
Jari Low Side Table 130
Jari Low Side Table 130
    BRDR. Krüger

    Jari Low Side Table 130

    The Jari Low Table is a sculptural expression of organic elegance, designed to bring both serenity and adaptability to contemporary interiors.

    Inspired by stones naturally shaped by waves, its fluid form and softly rounded edges introduce a calm, timeless presence. The slender legs taper gracefully, creating a subtle floating effect that enhances the table’s organic character.

    Crafted with meticulous attention to detail in Brdr. Krüger’s Danish workshop, the Jari Low Table desiged by OEO Studio, embodies the harmony of refined craftsmanship and modern functionality.It offers versatile solutions for private residences, hospitality, and public spaces, seamlessly uniting form and function.

    Opis
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: JAJ5-OOL, JAJ5-OFU

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjari-low-130
    • Rodzina produktuCoffee Tables
    • Grupa produktuJari low
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)35
    • Szerokość (mm)58
    • Głębokość (mm)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
    • OmniClass Number23-21 23 15 17
    • OmniClass TitleResidential Coffee Tables

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania