Opublikuj swoje produkty
Dyspenser do wody Extra C-Tap | Woda niegazowana
Dyspenser do wody Extra C-Tap | Woda niegazowana
Dyspenser do wody Extra C-Tap | Woda niegazowana
Dyspenser do wody Extra C-Tap | Woda niegazowana
Dyspenser do wody Extra C-Tap | Woda niegazowana
Dyspenser do wody Extra C-Tap | Woda niegazowana
    BRITA

    Dyspenser do wody Extra C-Tap | Woda niegazowana

    Dystrybutor do wody Extra C-Tap | Woda niegazowana

    Flagowy dyspenser do wody BRITA. Wyjątkowe wzornictwo w połączeniu z najnowocześniejszą technologią.

      • Elegancja i styl: designerski kran ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze szklanym panelem dotykowym nad blatem; filtr, moduły gazowania, chłodzenia i podgrzewania wody poza zasięgiem wzroku, poniżej blatu.
      • Dwa rodzaje wody: nieschłodzona lub schłodzona niegazowana.
      • Doskonałe uzupełnia się ze stojącym obok ekspresem do kawy
      • Jakość BRITA: wysokiej klasy kran zasilany wodą z wodociągu plus najnowsza technologia filtracji i dozowania BRITA oraz zaawansowane funkcje w zakresie higieny i bezpieczeństwa.
      • Możliwość dostosowania do własnych potrzeb – do wyboru: dwie wysokości kranu, dwie wielkości modułów podgrzewania wody, opcjonalny panel sterowania i wiele więcej.

    Korzyści

    Troska o zrównoważony rozwój: dystrybutor zasilany wodą z wodociągu oznacza koniec używania butelek jednorazowych; tryby czuwania/nocny podgrzewacza zmniejszają zużycie energii.

    Wzornictwo premium: wytrzymały kran ze szczotkowanej stali nierdzewnej, dostępny w dwóch opcjach wysokości – idealny do butelek, szklanek i kubków.

    Do wyboru nawet pięć rodzajów wody: w temperaturze pokojowej, zimna niegazowana, gazowana i delikatnie gazowania oraz dodatkowo gorąca woda na żądanie.

    Sprawdzona technologia filtrowania BRITA: zapewnia doskonały smak zimnej i gorącej wody oraz zapobiega osadzaniu się kamienia.

    Wydajna funkcja zapewniania higieny ThermalGate™: chroni kran dystrybutora przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z zewnątrz, takimi jak kichanie czy dotykanie.

    Intuicyjny panel: łatwa obsługa dyspensera; ustawienia i informacje, takie jak statystyki użycia.

    Kompleksowe rozwiązanie: Wykwalifikowani serwisanci BRITA instalujący i konserwujący dystrybutor do wody; dostępna szeroka gama akcesoriów i opcji finansowania.

    Tags: dyspenser do wody, dystrybutor do wody, automat do wody

    Opis
    • Funkcje higieniczne: Standardowa funkcja higieny ThermalGate™.

      Rodzaje wody: nieschłodzona, schłodzona

      Zgodność z Panelem Łatwego Dostępu (Easy Access Panel): Tak

      Wydajność chłodzenia: 85l/godz.

      System filtracji: CLARITY Protect - Filtruje 99,999% bakterii i 99,95% cyst. Redukcjasubstancji chemicznych PFAS o ponad 99% (NSF/ANSI Standard 53).

      Wysokość kranu: 330 mm

      Maksymalny przepływ: 2l/min wody niegazowanej

      Waga: Kran: 1,9 kg; moduł podblatowy (układ chłodzenia): 38,5 kg

      Wymiary sz. x wys. x gł.: Układ chłodzenia: 272 x 490 x 473 mm; Kran: 134 x 409 x 269 mm

      Maksymalny pobór mocy: 540 W

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybrita-extra-c-tap-still
    • Rodzina produktuWater Dispenser
    • Grupa produktuTap System
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2023-05-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
    • Klasyfikacja IFCObiekt

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka