Opublikuj swoje produkty
Dyspenser do wody Fill Pro nablatowy | Woda niegazowana i gazowana
Dyspenser do wody Fill Pro nablatowy | Woda niegazowana i gazowana
Dyspenser do wody Fill Pro nablatowy | Woda niegazowana i gazowana
Dyspenser do wody Fill Pro nablatowy | Woda niegazowana i gazowana
    BRITA

    Dyspenser do wody Fill Pro nablatowy | Woda niegazowana i gazowana

    Dystrybutor do wody Fill Pro nablatowy | Woda niegazowana i gazowana

    Dyspenser o dużej mocy chłodzącej, który higienicznie zapewnia nawodnienie, serwując 4 rodzaje wody. Doskonale sprawdzi się w hotelach, restauracjach, biurach czy dużych wydarzeniach.

      • Potężna moc schładzania (120 l/godz.), dzięki systemowi chłodzenia z zasobnikiem lodowym bez problemu poradzi sobie z nieprzerwanym napełnianiem butelek.
      • Cztery rodzaje wody obejmują wodę nieschłodzoną lub schłodzoną niegazowaną, gazowaną i lekko gazowaną, aby dopasować się do indywidualnych upodobań.
      • Dyspenser w wersji nablatowej lub wolnostojącej ze szczotkowanej stali nierdzewnej, niewymagający dostosowania pomieszczenia i niezawodny do miejsc o dużym natężeniu ruchu, takich jak stołówki. Zapewniająca stylowy wygląd i przyjemną obsługę.
      • Funkcja TwinFilling podwaja wydajność obsługi poprzez jednoczesne napełnianie dwóch butelek lub szklanek. Łatwa obsługa w ruchliwych restauracjach, barach, siłowniach, dużych biurach i podczas imprez.
      • Rozwiązanie SmoothFinishing dokładnie napełnia butelki i szklanki bez przepełnienia. Wystarczy nacisnąć przycisk, odejść, a potem wrócić i odebrać idealne nalane porcje.

    Korzyści

    Nasz najmocniejszy dyspenser do wody BRITA o najwyższej mocy chłodzącej jest przeznaczony do szybkiego napełniania podwójnych butelek lub podwójnych szklanek w ruchliwych restauracjach, barach, siłowniach, dużych biurach i na imprezach.

    Stylowe urządzenie w obudowie ze szczotkowanej stali nierdzewnej jako jednostka nablatowa lub wolnostojąca, bez nieestetycznych zbiorników, butelek i węży.

    Precyzyjne ustawienie naczyń na prowadnicach tacki ociekowej i dokładna kontrola porcji bez straty kropli wody. Naciśnij przycisk, odejdź, odbierz.

    Myśl o przyszłości. Przejście z wody butelkowanej na dystrybutor do wody BRITA zmniejsza emisję CO2 nawet o 86%. Dzięki osobom, które piją filtrowaną wodę BRITA, rocznie produkowanych jest cztery miliardy mniej butelek plastikowych.

    Tags: dyspenser do wody, dystrybutor do wody, automat do wody

    Opis
    • Funkcje higieniczne: Standardowa funkcja higieny ThermalGate™.

      Rodzaje wody: nieschłodzona, schłodzona, lekko gazowana, gazowana

      Wydajność chłodzenia: 120l/godz.

      System filtracji: CLARITY Protect - Filtruje 99,999% bakterii i 99,95% cyst, Redukcjasubstancji chemicznych PFAS o ponad 99% (NSF/ANSI Standard 53)

      Wysokość dozowania: 345 mm

      Maksymalny przepływ: 2l/min wody niegazowanej (natężenie przepływu nieschłodzonej wody niegazowanej może się różnić w zależności od miejscowego ciśnienia wody)

      Waga: 42 kg

      Wymiary sz. x wys. x gł.: 401 x 544 x 563 mm

      Maksymalny pobór mocy: 529 W

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybrita-fill-pro-countertop-still-sparkling-copy
    • Rodzina produktuWater Dispenser
    • Grupa produktuCountertop System
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2023-05-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
    • Klasyfikacja IFCObiekt

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka