Dystrybutor do wody Fill Pro wolnostojący | Woda niegazowana i gazowana
Dyspenser o dużej mocy chłodzącej, który higienicznie zapewnia nawodnienie, serwując 4 rodzaje wody. Doskonale sprawdzi się w hotelach, restauracjach, biurach czy dużych wydarzeniach.
Korzyści
Nasz najmocniejszy dyspenser do wody BRITA o najwyższej mocy chłodzącej jest przeznaczony do szybkiego napełniania podwójnych butelek lub podwójnych szklanek w ruchliwych restauracjach, barach, siłowniach, dużych biurach i na imprezach.
Stylowe urządzenie w obudowie ze szczotkowanej stali nierdzewnej jako jednostka nablatowa lub wolnostojąca, bez nieestetycznych zbiorników, butelek i węży.
Precyzyjne ustawienie naczyń na prowadnicach tacki ociekowej i dokładna kontrola porcji bez straty kropli wody. Naciśnij przycisk, odejdź, odbierz.
Myśl o przyszłości. Przejście z wody butelkowanej na dystrybutor do wody BRITA zmniejsza emisję CO2 nawet o 86%. Dzięki osobom, które piją filtrowaną wodę BRITA, rocznie produkowanych jest cztery miliardy mniej butelek plastikowych.
Tags: dyspenser do wody, dystrybutor do wody, automat do wody
Dostępny w krajach:
| Azja | Europa | Afryka |
|---|---|---|
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Austria | Egipt |
Belgia | ||
Dania | ||
Finlandia | ||
Francja | ||
Hiszpania | ||
Holandia | ||
Irlandia | ||
Luksemburg | ||
Niemcy | ||
Norwegia | ||
Polska | ||
Portugalia | ||
Szwajcaria | ||
Szwecja | ||
Wielka Brytania | ||
Włochy |