Dyspenser do wody Top Compact wolnostojący
Nasz kompaktowy, charakteryzujący się niskim zużyciem energii, bezkompromisowy dyspenser do wody. Dostępny jako model nablatowy lub wolnostojący. Dystrybutor wody, który pasuje do różnych mniejszych przestrzeni, takich jak kuchnie pracownicze, poczekalnie, sale konferencyjne czy korytarze.
Korzyści
Niewielkie wymiary, brak kompromisów dzięki niskiemu profilowi urządzenia i niskim kosztom eksploatacji. Sprawdza się nawet w ciasnych miejscach jako urządzenie nablatowe lub wolnostojące z opcjonalną szafką dolną.
Poręczna wysokość sprawia, że Top Compact ma wysokość dozowania 30 cm, idealną do napełniania szklanek oraz większości butelek i karafek.
Do wyboru 3 rodzaje wody: nieschłodzona woda niegazowana, schłodzona woda niegazowana lub schłodzona woda gazowana zapewnia nawodnienie pracowników i gości dzięki zaprogramowanym porcjom świeżej wody.
Regulowana temperatura dostosowana do potrzeb, temperatura wody może być dostosowana do jednego z czterech ustawień w zakresie od 4°C do 10°C podczas instalacji.
Niezawodna higiena dzięki wydajnej funkcji ThermalGate™ (dezynfekcja termiczna) chroniącej dozownik przed zanieczyszczeniem, np. kaszlem lub dotknięciem.
Tags: dyspenser do wody, dystrybutor do wody, automat do wody
Dostępny w krajach:
| Europa |
|---|
Austria |
Belgia |
Francja |
Holandia |
Irlandia |
Luksemburg |
Niemcy |
Szwajcaria |