Opublikuj swoje produkty
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
    BRITA

    Top Compact Still Floorstanding

    Dystrybutor do wody Top Compact Still

    Nasz kompaktowy, charakteryzujący się niskim zużyciem energii, bezkompromisowy dyspenser do wody. Dostępny jako model nablatowy lub wolnostojący. Dystrybutor wody, który pasuje do różnych mniejszych przestrzeni, takich jak kuchnie pracownicze, poczekalnie, sale konferencyjne czy korytarze.

      • Dwa rodzaje wody: niechłodzona niegazowana, schłodzona niegazowana i schłodzona zapewniają doskonałe nawodnienie w niewielkiej obudowie.
      • Oszczędny i ekologiczny: niskie zużycie energii i naturalny czynnik chłodniczy R600a oszczędzają energię w sposób przyjazny dla środowiska
      • Kompaktowa konstrukcja: Dzięki wysokości dozowania 30 cm idealnie nadaje się do szklanek, butelek lub kafejek i stanowi doskonałe uzupełnienie ekspresu do kawy – nawet w najwęższych miejscach.
      • Specjalistyczna filtracja BRITA: zachowuje minerały, redukuje chlor i metale oraz usuwa gruboziarniste cząsteczki, bakterie i cysty.
      • Higiena i bezpieczeństwo: zawsze na straży dzięki wydajnej ochronie przed zanieczyszczeniem BRITA ThermalGate™ i wykrywaniu wycieków w standardzie.
    Opis
    • Funkcje higieniczne: Top Compact Still jest wyposażony w standardową funkcję higieny z ThermalGate™.

      Rodzaje wody: Nieschłodzona niegazowana, Schłodzona niegazowana, Schłodzona gazowana

      Wydajność chłodzenia: 22 l/h lub 5-25 zwykłych użytkowników

      System filtracji Wersja TG: CLARITY Protect - Filtruje 99,999% bakterii i 99,95% cyst, Redukcja substancji chemicznych PFAS o ponad 99% (NSF/ANSI Standard 53)

      Wysokość dozowania: 300 mm z tacką ociekową | 330 mm bez tacki ociekowej

      Maksymalne natężenie przepływu: 2 l/min

      Waga dozownika: 15 kg

      Wymiary WxHxD: 264 x 382 x 436 mm

      Maksymalny pobór mocy: 83 W

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybrita-top-compact-still-floorstanding
    • Rodzina produktuWater Dispenser
    • Grupa produktuFreestanding System
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2025-09-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)382
    • Szerokość (mm)264
    • Głębokość (mm)436
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Kod ETIMEC011779
    • Nazwa ETIMWatercooler
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCold drink dispensers

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Francja
    Holandia
    Irlandia
    Luksemburg
    Niemcy
    Szwajcaria