Opublikuj swoje produkty
Brizo 63221LF Solna Chrome Single Handle Articulating Arm Kitchen Faucet
Brizo USA

Brizo 63221LF Solna Chrome Single Handle Articulating Arm Kitchen Faucet

  • W 2 5/8" x H 20 1/2".
  • Faucet Type: Kitchen, Pull Down/Pull Out - Installation Type: Single Hole, Deck Mounted - Faucet Style: Modern/Contemporary - Faucet Finish: Chrome, Black, Stainless Steel.
  • Overall Height: 20 1/4 in - Overall Width: 2 5/8 in - Spout Reach: 4 3/4 in - Faucet Material: Zinc - Faucet Holes: 1 Hole Faucets - Faucet Handles: 1 Handle Faucet.
  • Handle Material: Metal - Faucet Valve Type: Ceramic Disc - Spout Swivel: 360 Degrees - Drain Assembly Included: No - Valve Included: Yes - Soap Dispenser Included: No - Filtering: No.
  • Pre-Rinse: No - Pullout Spray: Yes - Sidespray: No - WaterSense Certified: No - ADA Compliant: Yes - cUPC Certified: No - Low Lead Compliant: Yes - Warranty: Limited Lifetime Parts Warranty - Made In: USA - Faucet Features: Includes Valve, Pullout Spray, Low Lead Compliant, ADA Compliant.


Opis

  • Technical Details

    Package Dimensions: 24.2 x 13.2 x 3.6 inches
    Shipping Weight: 5.7 pounds

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBrizo-63221LF-Solna-Chrome-Single-Handle-Articulating-Arm-Kitchen-Faucet
  • Rodzina produktuFaucet
  • Grupa produktuKitchen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone