Opublikuj swoje produkty
Brizo 63920LF Solna Single Handle Pull-Down Prep Faucet
Brizo USA

Brizo 63920LF Solna Single Handle Pull-Down Prep Faucet

  • Brizo.
  • 63920LF-PC.
  • Bar Faucets & Prep Faucets.
  • Chrome.


Opis
  • Technical Details

    Part Number: 63920LF-PC
    Item Weight: 0.16 ounces
    Item model number: 63920LF-PC
    Size: .375
    Color: Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Number of Handles: 1

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBrizo-63920LF-Solna-Single-Handle-Pull-Down-Prep-Faucet
  • Rodzina produktuFaucet
  • Grupa produktuKitchen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone