Opublikuj swoje produkty
Channel Bracket - Single Channel Base Plate (100 x 100mm)
Brymec

Channel Bracket - Single Channel Base Plate (100 x 100mm)

Channel Bracket - Single Channel Base Plate (100 x 100mm)

Channel brackets are manufactured from 5.5 mm thick galvanised steel with 14 mm holes

Suitable for 41 x 41mm or 41 x 21mm Channel to BS6946 1988

Hot dip galvanised, suitable for outdoor use

Opis
  • Type : Single Channel Base Plate

    Material Thickness  5.5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny12281_Single_Channel_Base_Plate
  • Rodzina produktuCSS - Channel Support Systems
  • Grupa produktuCBR - Channel Brackets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBlacha metalowa
  • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCŁącznik
  • Kod ETIMEC002836
  • Nazwa ETIMAngle attachment for cable channel
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_27_15
  • Uniclass 2015 DescriptionChannel supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleService Fittings and Accessories
  • OmniClass Number23-27 43 13
  • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports

Dostępny w krajach:

Europa
Irlandia
Wielka Brytania

Podobne produkty