Opublikuj swoje produkty
15mm Solder Drain Off Cock - Long Spigot 30298
Brymec

15mm Solder Drain Off Cock - Long Spigot 30298

15mm Solder Drain off Cock - Long Spigot

  • End of line component for drain off applications
  • Long spigot capillary end is suitable for solder or press connection
  • Corrugated drain end suitable for connection to 1/2" hose pipe etc
Opis
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Drain Off Cocks

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

    Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

    Valves are manufactured to BS2879-2

    Capillary end complies with EN1254-1

    Sealing O-Ring Material: NBR

    Body Material: HPb59-T




Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny30298_15mm_Solder_Drain_Off_Cock_Long_Spigot
  • Rodzina produktuVNB - Valves & Brassware
  • Grupa produktuBRS - Brassware Accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_30_23
  • Uniclass 2015 DescriptionDrain and test valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValve Accessories
  • OmniClass Number23-27 31 37
  • OmniClass TitlePlug Drain Valves

Dostępny w krajach:

Europa