Opublikuj swoje produkty
1/2" Hose Union Bib Tap 30736
Brymec

1/2" Hose Union Bib Tap 30736

4.8 z 5 gwiazdek4.8(17 recenzje)

1/2" Hose Union Bib Tap

  • 1/2" Male Thread
  • WRAS Approved
  • Suitable for domestic or commercial application
  • Hose union outlet with 15.5mm spigot
Opis
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Bib Tap

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Sealing rings: PTFE

    Male Thread Connection are manufactured to ISO228

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny30736_Hose_Union_Bib_Tap
  • Rodzina produktuVNB - Valves & Brassware
  • Grupa produktuSCK - Stop Cocks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriptionValve products
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

Dostępny w krajach:

Europa